Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

66103A-J09 Fonte de alimentação com opção especial, 28,5 V, 5,5 A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

66103A MÓDULO DE POTÊNCIA PARA O 66000 DE 35VDC

  • 66103A-J09 Output modified - 28.5V, 5.5A, 140W
  • 66103A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão: 0 a 28,5 V
  • Corrente: 0 a 5,5 A
  • Potência máxima: 157 W

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,03% + 13 mV
  • Corrente: 0,03% + 3 mA

Ripple e ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 5 mV
  • Tensão pico a pico: 10 mV
  • Corrente rms: 4 mA
     

Descrição

Fontes de alimentação CC de alta performance oferecem velocidade e precisão para a otimização de testes. O sistema de alimentação modular da série 66100, com 1200 W por mainframe e GPIB, permite até 8 saídas de 150 W cada, em um espaço de 4U. Reconfiguração rápida com módulos facilmente trocados, saídas com baixo ruído, modo lista e sistema de disparos avançado.

66103A-J09 é uma fonte modular flexível, com 157 W e GPIB, projetada para testes automatizados, ajudando a atender aos requisitos mutáveis em ATE e de testes de produção com um design modular que economiza espaço no rack e simplifica a montagem e o cabeamento de sistemas.