Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

66000A SISTEMA DE POTENCIA MODULAR

  • 66000A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Mainframe de 1200 W
  • Sistema modular permite até 8 saídas de 150 W cada, em um espaço de rack de 4U
  • Rápida reconfiguração com módulos facilmente permutáveis

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de testes. O sistema de alimentação modular 66000 da Keysight simplifica montagem, cabeamento, programação, depuração e operação do sistema de teste. O 66000A é um mainframe de 4U com 8 slots que aceita de 1 a 8 dos módulos abaixo, em qualquer combinação. Os módulos são pedidos separadamente.

Módulos de alimentação
Modelo Potência máxima Tensão Corrente Descrição
66101-J03* 128W 5,7V 20A Módulo de alimentação CC
66101A 128W 8V   16A Módulo de alimentação CC
66101A-J05* 128W  12V  12A  Módulo de alimentação CC
66102A   150W  20V  7,5A  Módulo de alimentação CC
66102A-J05* 150W  15V  10A  Módulo de alimentação CC
66103A-J12* 150W 24V  6A  Módulo de alimentação CC
66103A-J09* 150W  28,5V   5,5A  Módulo de alimentação CC
66103A  150W 35V   4,5A  Módulo de alimentação CC
66103A-J01* 150W   37V  4,5A  Módulo de alimentação CC
66103A-J02* 150W 40V  3,6A  Módulo de alimentação CC
66104A-J09* 150W   55V  3A  Módulo de alimentação CC
66104A 150W 60V  2,5A  Módulo de alimentação CC
66105A 150W 120V  1,25A  Módulo de alimentação CC
66105A-J01*   44W  35V  1,25A Módulo de alimentação CC
66106A 150W   200V  0,75A  Módulo de alimentação CC

*Esse item possui opções especiais de pedido.

Acessórios
     

66001A

Teclado para sistema de alimentação modular O 66001A é um teclado removível que fornece controle manual do MPS 66000. É adequado para o desenvolvimento de programas e resolução de problemas.
66002A Kit de montagem em rack para 66001A O kit de montagem em rack 66002A permite que o teclado 66001A seja instalado em um rack ATE padrão.

Tecnologias e Mercados Relacionados