Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

66101A-J05 Fonte de alimentação com opção especial, 12 V, 12 A

Vendido por:
Produto será descontinuado: 30 November 2019

Configuração Típica  

Configuração Típica

66101A MÓDULO DE POTÊNCIA PARA O 66000 DE 8VDC

  • 66101A-J05 Output modified - 12V, 12A, 144W
  • 66101A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão: 0 a 12 V
  • Corrente: 0 a 12 A
  • Potência máxima: 114 W

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,03% + 5 mV
  • Corrente: 0,03% + 6 mA

Ripple e ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 3 mV
  • Tensão pico a pico: 7 mV
  • Corrente rms: 8 mA
     

Descrição

Fontes de alimentação CC de alta performance oferecem velocidade e precisão para a otimização de testes. O sistema de alimentação modular da série 66100, com 1200 W por mainframe e GPIB, permite até 8 saídas de 150 W cada, em um espaço de 4U. Reconfiguração rápida com módulos facilmente trocados, saídas com baixo ruído, modo lista e sistema de disparos avançado.

66101A-J05 é uma fonte modular flexível, com 114 W e GPIB, projetada para testes automatizados, ajudando a atender aos requisitos mutáveis em ATE e de testes de produção com um design modular que economiza espaço no rack e simplifica a montagem e o cabeamento de sistemas.