Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6674A-J07 Pedido especial da fonte de alimentação, 50V, 42A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

6674A Fonte de alimentação DC.

  • 6674A-J07 Voltage decreased to 50 V, current increased to 42 A; 2100 Watts
  • 6674A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão de saída: 0 a 50 V
  • Corrente de saída (40°C): 0 a 42 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,04% + 60 mV
  • Corrente: 0,1% + 30 mA

ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 1,25 mV
  • pico a pico: 11 mV
  • Corrente rms: 25 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. Os modelos 6671A-6675A, de uma saída, 2000 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído; controle analógico de tensão e corrente de saída; e controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico.

O 6674A-J07 da Keysight, 2100W, GPIB e de uma saída é uma fonte de baixo ruído e altamente eficiente, que maximiza eficiência de teste e é projetada para oferecer excelentes confiabilidade, baixa ripple e ruído, e medições embutidas extremamente precisas de tensão e corrente .