Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6673A-J03 Pedido especial da fonte de alimentação, 37,5V, 45A

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão de saída: 0 a 37,5 V
  • Corrente de saída (40°C): 0 a 45 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,04% + 37,5 mV
  • Corrente: 0,1% + 40 mA

Ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 800 µV
  • pico a pico: 9 mV
  • Corrente rms: 40 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. Os modelos 6671A-6675A, de uma saída, 2000 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído; controle analógico de tensão e corrente de saída; e controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico.

O 6673A-J03 da Keysight, 1687,5W, GPIB e de uma saída é uma fonte de baixo ruído e altamente eficiente, que maximiza eficiência de teste e é projetada para oferecer excelentes confiabilidade, baixa ripple e ruído, e medições embutidas extremamente precisas de tensão e corrente .