Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N6776A DC Power Module 100V, 3A, 300W

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N6776A-054 High-Speed Test Extensions
N6776A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N6776A-760 Output Disconnect and Polarity Reversal Relays
N6776A-761 Output Disconnect Relays
N6776A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N6776A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B Mainframe de sistema de potência modular compacto, 400W, 4 Slots [Descontinuado] 

    N6700B Mainframe de sistema de potência modular compacto, 400W, 4 Slots [Descontinuado]

    O N6700B da Keysight é um mainframe de sistema de potência modular de 400 W, 1U de altura e 4 slots, que aceita de 1 a 4 módulos de potência CC da série N6700, em qualquer combinação.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots 

    N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

    • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 600W, 4 Slots [Descontinuado] 

    N6701A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 600W, 4 Slots [Descontinuado]

    O N6701A da Keysight é um mainframe de sistema de potência modular de 600 W, 1U de altura e 4 slots, que aceita de 1 a 4 módulos de potência CC da série N6700, em qualquer combinação.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots 

    N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots

    • The Keysight N6701C is a 600 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 1200W, 4 Slots [Descontinuado] 

    N6702A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 1200W, 4 Slots [Descontinuado]

    O N6702A da Keysight é um mainframe de sistema de potência modular de 1200 W, 1U de altura e 4 slots, que aceita de 1 a 4 módulos de potência CC da série N6700, em qualquer combinação.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots 

    N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots

    The Keysight N6702C is a 1200 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • N6705B DC Power Analyzer N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots 

    N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots

    • The N6715C is a build-to-order system that is shipped as a fully tested and assembled DC Power Analyzer. Each N6715C consists of one N6705C mainframe plus 1 to 4 modules.
    • Modules are ordered as options to the N6715C.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B Analisador de potência CC, modular, 600 W, 4 Slots [Descontinuado] 

    N6705B Analisador de potência CC, modular, 600 W, 4 Slots [Descontinuado]

    O analisador de potência CC N6705B fornece ganhos de produtividade sem comparação, para fornecimento e medição de tensão e corrente CC ao DUT.

  • N6705B DC Power Analyzer N6715B Analisador de potência CC com configuração personalizada, modelo base, 600 W, modular, 4 slot [Descontinuado] 

    N6715B Analisador de potência CC com configuração personalizada, modelo base, 600 W, modular, 4 slot [Descontinuado]

    O N6715B é um sistema feito sob encomenda que é enviado como um analisador de potência CC totalmente montado e testado. Cada N6715B consiste em 1 N6705B com 1 a 4 módulos. Para especificar quais módulos quer instalar, peça-os como opções do N6715B.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots 

    N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots

    • The N6705C DC Power Analyzer provides unrivaled productivity gains for sourcing and measuring DC voltage and current into the DUT.

  • no image available Sistema de alimentação modular N6700 

    Sistema de alimentação modular N6700

    Visão geral: fontes de alimentação compactas, flexíveis e rápidas para aplicações de ATE