Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N6742B DC Power Module 8V,12.5A,100W

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de Saída

  • Tensão: 8 V
  • Corrente: 12,5 A
  • Potência: 100 W

Precisão de programação (a 23°C ±5°C)

  • Tensão: 0,1% + 19 mV
  • Corrente: 0,15% + 20 mA

Ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 2 mV
  • Tensão pico a pico: 12 mV
  • Corrente rms: 4 mA

Descrição

O N6742B da Keysight é um módulo de potência CC, de 100 W e que fornece recursos de tensão e corrente programáveis, medição e proteção a um preço econômico, fazendo com que esses módulos sejam adequados para alimentar o dispositivo sob teste ou fornecer potência para recursos de sistema ATE, tal como controle de acessório.

Esse módulo é utilizado no sistema de potência modular compacto N6700, 1U de altura e múltiplas saídas (para sistemas ATE) e no analisador de potência CC N6705, de múltiplas saídas (para teste de bancada). GPIB, LAN, USB e conformidade LXI Compliante C são padrões em todos os mainframes. Selecione entre mais de 20 diferentes módulos de potência CC, variando em capacidade, de básico a alta precisão, e em potência, de 20 - 300 W.

Visão geral desse sistema modular