Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B Mainframe de sistema de potência modular compacto, 400W, 4 Slots [Descontinuado] 

    N6700B Mainframe de sistema de potência modular compacto, 400W, 4 Slots [Descontinuado]

    O N6700B da Keysight é um mainframe de sistema de potência modular de 400 W, 1U de altura e 4 slots, que aceita de 1 a 4 módulos de potência CC da série N6700, em qualquer combinação.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots 

    N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

    • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 600W, 4 Slots [Descontinuado] 

    N6701A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 600W, 4 Slots [Descontinuado]

    O N6701A da Keysight é um mainframe de sistema de potência modular de 600 W, 1U de altura e 4 slots, que aceita de 1 a 4 módulos de potência CC da série N6700, em qualquer combinação.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots 

    N6701C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 600W, 4 Slots

    • The Keysight N6701C is a 600 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 1200W, 4 Slots [Descontinuado] 

    N6702A Mainframe de sistema de potência modular compacto, 1200W, 4 Slots [Descontinuado]

    O N6702A da Keysight é um mainframe de sistema de potência modular de 1200 W, 1U de altura e 4 slots, que aceita de 1 a 4 módulos de potência CC da série N6700, em qualquer combinação.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots 

    N6702C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 1200W, 4 Slots

    The Keysight N6702C is a 1200 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • no image available Sistema de alimentação modular N6700 

    Sistema de alimentação modular N6700

    Visão geral: fontes de alimentação compactas, flexíveis e rápidas para aplicações de ATE

  • N6705B DC Power Analyzer N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots 

    N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots

    • The N6715C is a build-to-order system that is shipped as a fully tested and assembled DC Power Analyzer. Each N6715C consists of one N6705C mainframe plus 1 to 4 modules.
    • Modules are ordered as options to the N6715C.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B Analisador de potência CC, modular, 600 W, 4 Slots [Descontinuado] 

    N6705B Analisador de potência CC, modular, 600 W, 4 Slots [Descontinuado]

    O analisador de potência CC N6705B fornece ganhos de produtividade sem comparação, para fornecimento e medição de tensão e corrente CC ao DUT.

  • N6705B DC Power Analyzer N6715B Analisador de potência CC com configuração personalizada, modelo base, 600 W, modular, 4 slot [Descontinuado] 

    N6715B Analisador de potência CC com configuração personalizada, modelo base, 600 W, modular, 4 slot [Descontinuado]

    O N6715B é um sistema feito sob encomenda que é enviado como um analisador de potência CC totalmente montado e testado. Cada N6715B consiste em 1 N6705B com 1 a 4 módulos. Para especificar quais módulos quer instalar, peça-os como opções do N6715B.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots 

    N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots

    • The N6705C DC Power Analyzer provides unrivaled productivity gains for sourcing and measuring DC voltage and current into the DUT.