Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6671A-J04 Pedido especial da fonte de alimentação, 10V, 200A

Vendido por:
Produto será descontinuado: 30 November 2018

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão de saída: 0 a 10 V
  • Corrente de saída (40°C): 0 a 200 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,04% + 10 mV
  • Corrente: 0,1% + 125 mA

Ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 750 µV
  • pico a pico: 9 mV
  • Corrente rms: 200 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. Os modelos 6671A-6675A, de uma saída, 2000 W e GPIB fornecem saídas rápidas e com baixo ruído; controle analógico de tensão e corrente de saída; e controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico.

O 6671A-J04 da Keysight, 2000W, GPIB e de uma saída é uma fonte de baixo ruído e altamente eficiente, que maximiza eficiência de teste e é projetada para oferecer excelentes confiabilidade, baixa ripple e ruído, e medições embutidas extremamente precisas de tensão e corrente .