Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6611C-J05 Pedido especial de fonte de alimentação, 10V, 5A

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Faixas de Saída

  • Tensão: 0 a 10 V
  • Corrente: 0 a 5 A

Precisão de programação (a 25°C ±5°C)

  • Tensão: 5 mV
  • +Corrente: 0,05% + 2 mA

Ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 0,5 mV
  • Tensão pico a pico: 3 mV
  • Modo normal rms: 2 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização do teste. Os modelos 6611C-6614C, de uma saída, 40-50 W, GPIB, fornecem um instrumento pequeno e compacto para uso em bancada e sistema; saídas rápidas e com baixo ruído; e medição de corrente baixa com precisão e de duas faixas. O 6611C da Keysight, uma saída e 40W é uma solução de baixa potência, versátil, projetada para aplicações exigentes, e em apenas um instrumento inclui capacidades de medição e interfaces GPIB e RS-232 embutidas.