Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6680A-J04 Pedido especial da fonte de alimentação, 3,3V, 1000A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

6680A DC power supply, 0-5 V, 0-875 A, 5000W. GPIB

  • 6680A-J04 Current increased to 1000A, voltage reduced to 3.3V; 3300 Watts
  • 6680A-208 DC power supply 180-235V,3 phase AC,50/60Hz INPUT (use with power cord opt 861)
  • 6680A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Faixas de saída

  • Tensão: 0 a 3,3 V
  • Corrente: 0 a 1000 A

Precisão de programação (a 25°C ±5°C)

  • Tensão: 0,04% + 5 mV
  • Corrente: 0,1% + 450 mA

Ripple & ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão rms: 3,4 mV
  • pico a pico: 15 mV

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de teste. Os modelos 6680A-6684A, de uma saída, 5000 W e GPIB fornecem baixa oscilação e baixo ruído de saída; compensação selecionável para cargas indutivas; controle analógico de tensão e corrente de saída; e controle de velocidade de ventoinha para minimizar ruído acústico.

O 6680A-J04 da Keysight, 3300W, GPIB e de uma saída é uma fonte confiável com simples integração para teste de fabricação, fornecendo potência CC estável e confiável e com extenso recursos de proteção.