Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U2901A Bloco de terminais e cabo de 1 metro SCSI-II, com conector de 68 pinos

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U2901A Terminal board with SCSI-II 68pin connector with 1 meter cable

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Cabo SCSI de 1 metro com conector de 68 pinos

Descrição

O Keysight U2901A é um acessório compatível e recomendado para ser usado com as unidades de aquisição de dados multifuncionais e modulares com USB da série U2300A e com as unidades de aquisição de dados multifuncionais e modulares com amostragem simultânea e USB da série U2500A. A saída de pinos do U2901A depende da unidade de aquisição de dados com USB com a qual estiver operando. Para mais informações, consulte o folheto de dados ou o guia do usuário da unidade DAQ com USB com o qual o U2901A estiver sendo empregado. 

Configuração recomendada:
Modelos Quantidade de U2901A
 U2351A  1
 U2352A  1
 U2353A  1
 U2354A  1
 U2355A  2
 U2356A  2
 U2331A  2
 U2541A  1
 U2542A  1
 U2531A  1