Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

6626A Fonte de alimentação de sistema de precisão, 25 W ou 50 W, 4 saídas

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Faixas de saída (2 saídas cada)

  • Tensão e corrente da faixa baixa 25W: 0 a 7 V, 0 a 15 mA
  • Tensão e corrente da faixa baixa 50W: 0 a 16 V, 0 a 200 mA
  • Tensão e corrente da faixa alta 25W: 0 a 50 V, 0 a 500 mA
  • Tensão e corrente da faixa alta 50W: 0 a 50 V, 0 a 1 A ou 0 a 16 V, 0 a 2 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C (2 saídas cada)

  • Tensão 25W: 0,016% + 1,5 mV (baixa), 10 mV (alta)
  • Tensão 50W: 0,016% + 3 mV (baixa), 10 mV (alta)
  • Corrente 25W: 0,04% + 15 µA (baixa), 100 µA (alta)
  • Corrente 50W: 0,04% + 185 µA (baixa), 500 µA (alta)

Ripple e ruído (20 Hz a 20 MHz) 2 saídas cada

  • Tensão eficaz: 500 µV
  • Pico a pico: 3 mV
  • Corrente eficaz: 0,1 mA

Descrição

As fontes de alimentação CC de alto desempenho da Keysight oferecem velocidade e precisão para otimização de testes. Os modelos 6625A, 6626A, 6628A e 6629A com múltiplas saídas de precisão, 25 W - 50 W e interface GPIB, proporcionam saídas rápidas e com baixo ruído; medição de baixa corrente com precisão e em duas faixas; medições e recursos avançados de programação integrados; e recursos de proteção para garantir a segurança de seu DUT.

A fonte 6626A da Keysight, 50 W e quatro saídas, é uma solução versátil que ajuda a aumentar a precisão do sistema e reduzir o tempo de teste, em um instrumento de 3U de altura.