Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E3649A Fonte de alimentação de 100 W com saída dupla, 2x 35 V, 1,4 A ou 60 V, 0,8 A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

E3649A Fonte de tensão de 100W programavel.

  • E3649A-0EM AC 115V single-phase 3-wire. 115 VAC +/- 11V operation, 47 to 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Valores de saída (de 0 a 40°C)

  • Faixa 1: 0 a 35 V, 1,4 A
  • Faixa 2: 0 a 60 V, 0,8 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C ±(% saída + offset)

  • Tensão: <0,05% + 10 mV (<0,1% + 25 mV na saída 2 dos modelos E3646/47/48/49A)
  • Corrente: <0,2% + 10 mA

Ripple e ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão em modo normal: <8 mVpp/1 mVrms
  • Corrente em modo normal: <4 mArms
  • Corrente em modo comum: <1,5 µA rms

Precisão de leitura a 25°C ±5°C ±(% saída + offset)

  • Tensão: <0,05% + 5 mV (<0,1% + 25 mV na saída 2 dos modelos E3646/47/48/49A)
  • Corrente: <0,15% + 5 mA (<0,15% + 10 mA na saída 2 odos modelos E3646/47/48/49A)

Descrição

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

As fontes de alimentação CC básicas da Keysight oferecem recursos essenciais para orçamentos apertados. A série E3640 de 30-100 W, saída única ou dupla e GPIB, tem fontes de alimentação compactas para uso na bancada ou em sistema com baixo ripple e ruído, medições integradas e recursos básicos programáveis. A fonte de 97 W com saída dupla E3649A é estável e confiável para aplicações de uso geral, pois combina recursos covenientes de bancada com recursos flexíveis de sistema em um instrumento compacto.

Alimentação CC precisa ser firme como uma rocha, por 15 anos. Descubra como.

As falsificações deste ou produtos estreitamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão "Como comprar ", acima, para encontrar parceiros de distribuição autorizados.