Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

E3634A Fonte de tensão de 200W DC.

  • E3634A-0E3 AC 230V single-phase 3-wire. 230 VAC +/- 23V operation, 47 to 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Valores de saída

  • Faixa 1: 0 a 25 V, 7 A
  • Faixa 2: 0 a 50 V, 4 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,05% + 10 mV
  • Corrente: 0,2% + 10 mA

Ripple e ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão em modo normal: <350 µVrms/3 mVpp
  • Corrente em modo normal: <2 mArms
  • Corrente em modo comum: <1,5 µA rms

Precisão de leitura a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,05% + 5 mV
  • Corrente: 0,15% + 5 mA
     

Descrição

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

As fontes de alimentação CC básicas da Keysight oferecem recursos essenciais para orçamentos apertados. As fontes de 120 - 200 W com saída única E3632A-E3634A são compactas, oferecem saída em faixa dupla, baixo ripple e ruído, medições integradas e recursos básicos programáveis com as interfaces GPIB e RS-232. A fonte de 200 W com saída única e GPIP E3634A é uma fonte de alta performance otimizada para testes manuais e automatizados básicos, pois combina recursos convenientes de bancada com recursos flexíveis de sistema, melhorando a qualidade das medições e reduzindo o tempo dos testes.

Alimentação CC precisa ser firme como uma rocha, por 15 anos. Veja como as séries E3600 e U8000 se desenvolvem em relação à concorrência

Precisa conectar esse instrumento ao PC? Conheça nossa ampla gama de produtos com GPIB, USB e de controle

Automatize e faça análise de dados facilmente no seu sistema de teste com o Keysight VEE Pro 9.0

As falsificações deste ou produtos estreitamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão "Como comprar ", acima, para encontrar parceiros de distribuição autorizados.