Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Valores de saída

  • Faixa 1: 0 a 15 V, 7 A
  • Faixa 2: 0 a 30 V, 4 A

Precisão de programação a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,05% + 10 mV
  • Corrente: 0,2% + 10 mA

Ripple e ruído (20 Hz a 20 MHz)

  • Tensão em modo normal: <350 µVrms/2 mVpp
  • Corrente em modo normal: <2 mArms
  • Corrente em modo comum: <1,5 µA rms

Precisão de leitura a 25°C ±5°C

  • Tensão: 0,05% + 5 mV
  • Corrente: 0,15% + 5 mA

Descrição

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

As fontes de alimentação CC básicas da Keysight oferecem recursos essenciais para orçamentos apertados. As fontes de 120 -200 W com saída única E3632A-E3634A são compactas, oferecem saída em faixa dupla, baixo ripple e ruído, medições integradas e recursos básicos programáveis com as interfaces GPIB e RS-232. A fonte de 120 W com saída única e GPIP E3632A é uma fonte de alta performance otimizada para testes manuais e automatizados básicos, pois combina recursos convenientes de bancada com recursos flexíveis de sistema, melhorando a qualidade das medições e reduzindo o tempo dos testes.

Alimentação CC precisa ser firme como uma rocha, por 15 anos. Descubra como.

Precisa conectar esse instrumento ao PC? Conheça nossa ampla gama de produtos com GPIB, USB e de controle

Automatize e faça análise de dados facilmente no seu sistema de teste com o Keysight VEE Pro 9.0

As falsificações deste ou produtos estreitamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão "Como comprar", acima, para encontrar parceiros de distribuição autorizados.