- Produto e Serviços
- ...
- Accessories
- Cables, Cable Assemblies, and Leads
- 34138A Test Lead Set
O que você está procurando?
Pesquisas sugeridas
No product matches found - System Exception
Conteúdos correspondents
34138A Test Lead Set
Contains fixed sheath banana plugs, retractable sheath probes, fine tip probes, and grabbers
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
Contains fixed sheath banana plugs, retractable sheath probes, fine tip probes, and grabbers
HIGHLIGHTS
O conjunto de cabos de teste 34138A inclui:
- Pontas de teste com bainha fixa (2)
- Pontas de prova com ponta fina (2)
- Pegadores SMT (2)
- Minipegador (1)
O conjunto de cabos de teste 34138A da Keysight para multímetros digitais, contém plugues banana com bainha fixa.
O 34138A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, L4411A e U2741A. O 34138A não é compatível com o 3458A. No lugar, utilize o 34137A com o 3458A.
- Terminação: plugues banana com bainha fixa
- Comprimento: 1,4 metros
- Classificação: CAT II 1000 V
- Segurança: IEC 61010-031
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster