Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34138A Conjunto de cabos de teste

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34138A Test Lead Set

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

O conjunto de cabos de teste 34138A inclui:

  • Pontas de teste com bainha fixa (2)
  • Pontas de prova com ponta fina (2)
  • Pegadores SMT (2)
  • Minipegador (1)

Descrição

O conjunto de cabos de teste 34138A da Keysight para multímetros digitais, contém plugues banana com bainha fixa.

O 34138A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 34405A, 34410A, 34411A, L4411A e U2741A. O 34138A não é compatível com o 3458A. No lugar, utilize o 34137A com o 3458A.

  • Terminação: plugues banana com bainha fixa
  • Comprimento: 1,4 metros
  • Classificação: CAT II 1000 V
  • Segurança: IEC 61010-031