Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

U2781A USB card cage

  • U2781A-ABA English language quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • USB 2.0 de alta velocidade, padrão USBTMC-USB488 (compatível apenas com os sistemas operacionais do Microsoft Windows)
  • Característica auto-detectável e hot-swappable minimiza o tempo/esforço de inicialização.
  • Permite expansão até 384 canais
  • Montável em rack, com um kit opcional
  • Sincronização simultânea entre módulos
  • Sincronização de disparo de bus entre fonte de disparo externo e módulos

Descrição

O chassi modular com USB Keysight U2781A é um chassi de alta performance com largura de 4U, que vem com uma fonte de alimentação CA universal de 200 W e um circuito de proteção embutidos. O U2781A é ideal para diversas aplicações em ambientes industriais e científicos de P&D, validação de projetos e linha de produção. A principal vantagem desse chassi é a capacidade de sincronização entre os módulos integrantes. Isso ajuda a diminuir os custos dos testes e a acelerar a integração e o desenvolvimento do sistema de teste.

O U2781A é equipado com um clock de referência interno de 10 MHz para cada slot. Há dois sensores de temperatura para monitorar a temperatura interna e uma ventoinha que mantém a temperatura interna. O barramento de disparo permite os produtos modulares com USB disparem sinais uns para os outros.

O chassi suporta os seguintes produtos modulares com USB:

Para dar flexibilidade aos usuários, o U2761A é compatível com ambientes de desenvolvimento populares, como Keysight VEE, MATLAB, LabVIEW e Microsoft Visual Studio.