Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

J6805A Distributed Network Analyzer ME

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Descrição

The Distributed Network Analyzer ME is a portable / rack mountable system incorporating two half duplex 10/100Base-TX Ethernet network driver interface specification (NDIS) based test interfaces which allows testing of two half duplex or one full duplex connection(s). A built-in controller runs Network Analyzer Software. As this analyzer is designed to be controlled remotely, it has no keyboard or display but does include a Fast Ethernet telemetry port.

 

  • Two half duplex 10/100Base-TX test interfaces for half or Full duplex testing
  • Local analysis and data storage
  • Stand-alone operation
  • Software is supplied for accessing and controlling the J6805A Distributed Network Analyzer ME from a PC
  • Rack-mount kit available (J6775A)