Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N9399F 2.4mm DC Block 50V 700kHz-50GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight N9399F DC block offers a new level of DC blocking with performance specified from 700 kHz to 50 GHz. This DC block features a broad frequency range, excellent return loss, very low insertion loss and excellent temperature stability.

 

  • Frequency range 700 kHz to 50 GHz
  • Low insertion loss < 1.2 dB
  • 50 V maximum DC working voltage
  • 2.4 mm precision coaxial connectors