Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N9398C 3.5mm DC Block 16V 50kHz-26.5GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

The Keysight N9398C DC block offers a new level of DC blocking with performance specified from 50 kHz to 26.5 GHz. This DC block features a broad frequency range, excellent return loss, very low insertion loss and excellent temperature stability.

 

  • Frequency range 50 kHz to 26.5 GHz
  • Low insertion loss < 0.9 dB
  • 16 V maximum DC working voltage
  • 3.5 mm precision coaxial connectors