Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Enhanced Sensitivity

  • <-108dBm, 100kHz < fc <1 MHz
  • <-148dBm, 1 MHz < fc < 10 MHz
  • <-148dBm+3f (GHz) dB, fc >10 MHz

Displayed Average Noise Level (DANL)

  • 0 dB RF attenuator; 10 Hz RBW; sample detector; reference level -70 dBm

Descrição

The N9320B with Option PA3 provides preamplification to further reduce the DANL, which improves receiver sensitivity for detecting low-level signals. With this option added, the N9320B DANL will be further reduced to -148 dBm.

This option can be added as a product upgrade.