Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Rackmount kit includes the handle and flange kit 
  • Fits standard 19 inch (482.6 mm) rack 
  • Occupies four units (177. 8 mm) of rack space 

Descrição

The N9310A RF signal generator equipped with Option 1CM supplies a rackmount flange and front handle kit. This kit contains a pair of flanges, two handles, and the necessary hardware to mount the signal generator into an EIA standard 19-inch (482.6 mm) rack or cabinet. The flanges are attached to the signal generator using the pre-existing holes in the instrument case, and secure the signal generator to the front mounting column of the rack. When installed, the signal generator occupies 4 rack units (EIA units) in the cabinet (7 inches / 177.8 mm).

This option can be added as a product upgrade.