Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81649A Compact Tunable Laser

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Wavelength Range: 1570nm to 1620nm
  • Output Power: ≥6dBm
  • Power Stability: ±0.015dB / 0.0075dB (typ) over 1hour at constant temp

Descrição

The Keysight 81649A compact tunable laser is specially designed for the L- Band. It allows you to add more flexibility to your test system for DWDM passive component test.

The 81649A is specially designed for the L-Band. It is equipped with saturating optical amplifiers for dense-WDM transmission systems, configuring multi-channel test beds for DWDM transmission systems, and continuous sweep through full wavelength range. The 81649A also has output equipped with either standard single-mode fiber or Panda type polarization maintaining fiber.