Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8166B Lightwave Multichannel System

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Features

  • Compact mainframe for benchtop or racked usage
  • Extended system trigger and clocking system
  • 17 slots for hosting power modules, return loss modules, compact tunable lasers or fixed laser sources
  • Synchronized parallel testing of multichannel components

Descrição

The Keysight 8166B Lightwave Multichannel System is the ideal mainframe for test solutions of multiport optical applications because it hosts up to 17 816xxx series modules such as power modules, compact tunable lasers or fixed laser sources.

The 8166B is equipped with 17 Slots to host 816xxx series modules in any combination, synchronized parallel testing of multichannel components, graphical display for immediate control, GPIB interface, parallel and serial ports, and easy firmware upgraded high-level API.