Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81682B Tunable Laser Source

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

  • Wavelength Range: 1460 to 1580nm
  • Max. Output Power: + 8dBm
  • Max. Tuning Speed: 80nm/s with Dynamic Specifications
  • Wavelength Accuracy (abs.): ± 10pm

Descrição

The Keysight 81682B tunable laser covers both the S- and C- Band. It is optimized for testing optical amplifiers at high stimulus power, and passive components.

Keysight "A" Tunable Laser Sources can be upgraded.

The 81682B works in both DWDM bands (S- and C-band). It has continuous sweep through full wavelength range, fast tuning speed with dynamic specification, high power optical output for optical amplifier test, a built-in real-time wavelength meter, mode-hop free tuning over full wavelength range, and Panda type polarization maintaining fiber output.