Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: 100 kHz to 26.5 GHz
  • Equivalent performance as N9020A-P03, P08 & P13 for frequencies < 13.6 GHz
  • Gain: +35 dB
  • Noise figure: 15 dB (8.4 GHz to 26.5 GHz)
  • Displayed average noise level with preamp: -155 dBm (26 GHz)

Descrição

The N9020AK MXA signal analyzer Option 826 provides a preamplifier upgrade from 8.4 to 26.5 GHz on an existing analyzer. The preamplifier enhances the analyzer's ability to see small signals.