Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1571A Bateria de Ni-MH para osciloscópios de mão U1600A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1571A Battery pack, NiMH, 4500mA

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Características

  • Bateria Ni-MH, 4500 mA, 7,2 V

Descrição

A bateria de Ni-MH U1571A da Keysight é compatível com os osciloscópios digitais de mão da série U1600A.

  • bateria de Ni-MH, 450 mA