Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1580A Cabos de teste para terminal de DMM

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1580A DMM terminal test lead set

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Características

  • Cabos de teste: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A 
  • Pontas de teste (4 mm): CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A
  • Clipes jacaré: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A

Descrição

Os cabos de teste U1580A da Keysight são compatíveis com as pontas de prova e os cabos dos osciloscópios digitais de mão da série U1600A. Esses cabos de teste são usados para o terminal de DMM nesses osciloscópios.