Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1562A Passive Probe, 100:1, 300 MHz, 1.2 m

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1562A Scope probe - X100 CAT III 600V

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Features

  • Safety Rating: Cat III 600V, Cat II 1000V, CAT I 3540V
  • Attenuation Ratio: 100:1
  • Frequency Range: 0 - 300 MHz
  • Input Capacitance: + 6.5 pF

Descrição

The Keysight U1562A passive probe is compatible with the U1600A Series Handheld Digital Oscilloscope.

 

  • Attenuation Ratio: 100:1
  • Frequency Range: 0 - 300 MHz
  • Input Capacitance: + 6.5 pF
  • Length: 1.2 m