Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1560A Ponta de prova passiva, 1:1, 45 MHz, 1,2 m

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1560A Scope probe - X1 CAT III 300V

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Recursos

  • Classificação de segurança : CAT III 300 V
  • Fator de atenuação: 1:1
  • Faixa de frequência: 0-45 MHz
  • Capacitância de entrada: + 42 pF
  • Comprimento: 1,2 m
  • Ponta de prova passiva, 1:1, 45 MHz
     

Descrição

A ponta de prova passiva U1560A da Keysight é compatível com os osciloscópios digitais de mão da série U1600A.

 

  • Classificação de segurança : CAT III 300V
  • Fator de atenuação: 1:1
  • Faixa de frequência: 0-45 MHz
  • Capacitância de entrada: + 42 pF
  • Comprimento: 1,2 m
  • Ponta de prova passiva, 1:1, 45 MHz