Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Largura de banda:

  • 3,5 GHz

Faixa:

  • Faixa Dinâmica: +/- 2,5 V
  • Faixa de offset CC: +/- 12V
  • Tensão máxima: +/- 30 V

Impedância de entrada:

  • Resistência de entrada diferencia: 50 kΩ
  • Capacitância de entrada diferencial: 0,27 - 0,34 pF
  • Resistência de entrada em terminação simples: 25 kΩ
  • Capacitância de entrada em terminação simples: 0,44 - 0,67 pF

Conectividade:

Descrição

Para medição de terminação simples ou diferencial de alta velocidade em designs embarcados, o amplificador da ponta de prova diferencial InfiniiMax de 3,5 GHz 1131A é o complemento perfeito para os osciloscópios das séries Infiniium 80000 ou 90000 com 2.5GHz - 3GHz de largura de banda. Sua capacitância baixíssima de entrada, resposta plana de frequência e a tecnologia do seu resistor patenteado na ponta da ponta de prova oferecem um baixíssimo carregamento do DUT e fidelidade de sinal superior. A série InfiniiMax 1130A-34A suporta uma grande variedade de aplicações reais com uma extensa lista de cabeças e acessórios para pontas de prova. Os acessórios podem atender à maior parte dos requisitos de acesso exigidos na parte mecânica.

Para ver outros acessórios disponíveis para cabeça de ponta de prova InfiniiMax 1130A-34A, clique aqui em Acessórios para ponta de prova InfiniiMax.

Osciloscópios Infiniium de Altíssima Performance da série DSO90000