Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1161A Kit ampliado de cabos de teste

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1161A Test lead kit, extended

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Extensão de cabos de teste: classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A
  • Ponta de prova de teste (pontas de 19-mm): classificação CAT II 1000 V, 15 A
  • Clipes jacaré de tamanho médio: classificação CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 15 A
  • Plugues banana de 4mm: cAT II 600 V, 10 A 

Descrição

Os kits ampliados de cabos de teste U1161A da Keysight são compatíveis com os multímetros digitais de mão das séries U1230, U1240, U1250 e U1270. O conjunto inclui 2 extensões de cabo de teste (uma vermelha e outra preta), 2 pontas de teste, clipes jacaré de tamanho médio e plugues banana de 4 mm.