Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1160A Standard Test Lead Set

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

U1161A
Kit ampliado de cabos de teste 

Kit ampliado de cabos de teste

U1161A

Kit de teste estendido U1161A para a série de multímetros digitais de mão U1200

U1168B
Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips) 

Standard Test Lead Kit (with 19-mm and 4-mm probe tips)

U1168B
  • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
  • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
     
U1180A
Pontas de prova e sensores de temperatura 

Pontas de prova e sensores de temperatura

U1180A
Adaptador de termopar e kit de cabos para multímetros digitais de mão da série U.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Multímetros digitais de mão, alicates amperímetros e calibradores 

    Multímetros digitais de mão, alicates amperímetros e calibradores

    Visão geral: multímetros de mão e alicates amperímetros da Keysight oferecem maior gama de medições e têm o melhor desempenho de suas categorias.

  • U1251A Handheld Digital Multimeter U1251A Handheld Digital Multimeter, 4.5-digit [Obsoleto] 

    U1251A Handheld Digital Multimeter, 4.5-digit [Obsoleto]

    [Enhanced by the U1251B model]

  • U1252A Handheld Digital Multimeter U1252A Multímetro digital de mão, 4,5 dígitos [Descontinuado] 

    U1252A Multímetro digital de mão, 4,5 dígitos [Descontinuado]

    [Melhorado pelo modelo U1252B]