Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Option SEC or N5427A Secure Environment Mode Option

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5427A Secure Environment Mode for InfiniiVision 6000 Series, fixed perpetual license

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Provides the highest level of security by ensuring that internal non-volatile memory is clear of all setup and trace settings
  • Ordered on new InfiniiVision 6000 or 7000 Series scope purchases by ordering opt “SEC”
  • To add secure environment mode to a 5000, 6000 or 7000 Series oscilloscope you already own, order model N5427A
  • Compliant to National Industrial Security Program Operating Manual (NISPOM) Chapter 8 requirements

Descrição

The option -SEC Secure Environment Mode provides the highest level of security by ensuring that internal non-volatile memory is clear of all setup and trace settings. When this option is installed, it store setups and traces to internal volatile memory only. Volatile memory will be cleared during the power off cycle of the instrument. So this procedure will insure that all setup and trace settings are removed from memory.

Once installed, secure environment mode can not be disabled. Secure environment mode requires system software version 3.50 or greater.