Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81657A Dual Fabry-Perot Laser Source, 1310nm & 1550nm, >13dBm (20mW)

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 8 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

81657A Laser Source Module (FP) 1310/1550nm, 13dBm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 1310 and 1550nm
  • 20mW output power
  • CW power stability: ±0.03db (24h)
  • Output attenuation

Descrição

The Keysight 81657A Fabry-Perot laser sources is a dual-wavelength modules to be used in conjunction with optical power meter modules for insertion loss, optical return loss and PDL measurement of broadband components and fiber. The 81657A Fabry-Perot lasers are insensitive to back reflections and are stabilized for short and long-term applications.

For convenience there are single and dual wavelength source modules, available with an output power of up to +13dBm. The output power of the sources can be attenuated for applications where lower power is needed.