Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Network Analyzer N-Port Calibrated Measurements (Option 551)

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Full N-port error correction
  • Standard S-parameters across all N-ports
  • Balanced S-parameter measurements
  • SE-Bal, Bal-Bal, SE-SE-Bal topologies
  • Mixed-mode, imbalance, and Common Mode Rejection Ratio (CMRR) parameters
  • Unratioed receiver measurements

Descrição

Option 551 adds a multiport analyzer mode, which enables full N-port error correction and measurement capabilities using an external test set. Only standard measurement class is available in the multi- port analyzer mode. For multiport analysis greater than 8 ports, it is highly recommended to use PLTS software N1930B to manage the large data format files that easily grow exponentially (12 port S-parameter files have 144 S-parameter elements).

You can find more info about multiport test sets under the Options & Accessories/Related Products tab.