Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5001A SSA-J Precision Clock Jitter Analysis Software

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 3 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

E5001A Precision Clock Jitter Analysis

  • E5001A-1FP E5001A Jitter Application - Standard tier, fixed, perpetual license

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

E5001A-1FP E5001A Jitter Application - Standard tier, fixed, perpetual license

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • E5052B E5052B SSA Signal Source Analyzer, 10 MHz to 7 GHz, 26.5 GHz, or 110 GHz 

    E5052B SSA Signal Source Analyzer, 10 MHz to 7 GHz, 26.5 GHz, or 110 GHz

    • 10 MHz to 7 GHz, 26.5 GHz, or 110 GHz
    • Highest speed and best usability in characterizing VCO or other types of high frequency signal sources
    • Clock jitter evaluation

  • E5052A-STD E5052A Signal Source Analyzer, 10 MHz to 7, 26.5, or 110 GHz [Obsoleto] 

    E5052A Signal Source Analyzer, 10 MHz to 7, 26.5, or 110 GHz [Obsoleto]

    The E5001A SSA-J Software with the E5052A Signal Source Analyzer provides Precision Clock Jitter Analysis with femto-second resolution.

  • 86100C Infiniium DCA-J Wide Sampling Oscilloscope 86100C Infiniium DCA-J Wideband Oscilloscope Mainframe [Obsoleto] 

    86100C Infiniium DCA-J Wideband Oscilloscope Mainframe [Obsoleto]

    • DC to 80 GHz sampling oscilloscopes
    • Modular platform allows optical, electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements
    • Replaced by 86100D sampling oscilloscopes
       

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 

    86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements