Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8164B Lightwave Measurement System

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

8164B Lightwave Measurement System, Mainframe

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • 1 Slot for hosting a tunable laser source
  • 4 Slots for hosting power modules, return loss modules, compact tunable lasers or fixed laser sources
  • Built-in applications: (Passive Component Test, Stability, Logging)
  • Extensive triggering functionality
  • Both LAN and GPIB interface for remote control

Descrição

The Keysight 8164B Lightwave Measurement System is the ideal mainframe for test solutions of fast and accurate optical applications because it hosts one of Keysight high end tunable laser sources and up to 4 compact modules.