Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5990A Automated Compliance and Device Characterization Tests

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available M8085A MIPI® Receiver Test Solution 

    M8085A MIPI® Receiver Test Solution

    The M8085A is a software plug-in for M8070A Bit Error Ratio Test system software within the M8000 series of BER test solutions.

  • no image available M8070A System Software for M8000 Series of BER Test Solutions 

    M8070A System Software for M8000 Series of BER Test Solutions

    • System Software for J-BERT M8020A
    • Graphical user interface
    • Remote control

  • no image available M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions 

    M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions

    System software for M8000 Series BERT Test Solutions

  • no image available M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions 

    M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions

    Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions

  • no image available M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions 

    M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions

    Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BERT Test Solutions

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available M8020A J-BERT High-Performance BERTs 

    M8020A J-BERT High-Performance BERTs

    • Data rates up to 8.5/ 16 Gb/s for pattern generator and error detector
    • 1- 4 16 Gb/s BERT channels in a 5-slot AXIe chassis
    • Integrated and adjustable ISI for loss emulation
    • Built-in clock data recovery and equalization

  • M8190A M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s 

    M8190A Gerador de formas de onda arbitrárias de 12 Gsa/s

    • Um AWG Keysight
    • A fonte de maior fidelidade
    • Oferece alta resolução e ampla largura de banda simultaneamente

  • no image available M8195A 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator 

    M8195A 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

    • Go where you have never been able to test before: in speed, in bandwidth, and in channel density
    • Flexible signal generation at up to 32 Gbaud
    • Clean and distorted signal to stress the device to the limits

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos 

    81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos

    O gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos 81150A é um instrumento 3 em 1 com geração de pulsos de até 120 MHz, tempo de repetição do sinal de até 26 dias e ferramentas para modulação FM, AM, PW, PWM, FSK de até 10 MHz.

  • 81134A Pulse Pattern Generator 81134A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, dois canais 

    81134A Gerador de padrões de pulso, 3,35 GHz, dois canais

    O gerador de padrões de pulso 81134A da Keysight, com 3,35 GHz e um canal, é a próxima geração de geradores de padrões de pulso de alta velocidade da Keysight.

  • no image available Soluções de Teste de Taxa de Erro de Bit (BERT) 

    Soluções de Teste de Taxa de Erro de Bit (BERT)

    série de taxa de erro de bit (BER) serial, plataforma ParBERT de taxa de erro de bit (BER) paralelo

  • Serialbus Switch N4915A-005 Serial Bus Switch 

    N4915A-005 Serial Bus Switch

    N4915A-005 6.5 GBit/s Serial Bus Switch

  • no image available M8040A 64 Gbaud High-performance BERT 

    M8040A 64 Gbaud High-performance BERT

    • Data rates up to 32 and 64 GBaud for pattern generator and error analyzer
    • PAM4 and NRZ format selectable 
    • Integrated de-emphasis, jitter 2nd channel
    • True PAM4 error analysis
    • AXIe modules with 3-slot generator and 1-slot analyzer

  • no image available M8196A 92 GSa/s Arbitrary Waveform Generators 

    M8196A 92 GSa/s Arbitrary Waveform Generators

    • New Arbitrary Waveform Generator with the highest sample rate in the market
    • Flexible signal generation at up to 64 GBaud
    • High channel density: 1, 2 or 4 channels per AXIe module (number of channels is software upgradeable)

Tecnologias e Mercados Relacionados