Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E6719C Lab Application Suite

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Features

  • Includes GSM/GPRS/EGPRS, cdma2000, 1xEV-DO, W-CDMA Lab Applications, and Fast Switching capability
  • Saves 27% over the purchase of individual lab applications
  • Simplifies ordering.

Descrição

The  E6719C Lab Application Suite is a powerful suite of lab applications providing R&D developers with leading edge tools needed for today's multi-format wireless device development at a significant cost savings. These lab applications work with the E5515 test set, creating a complete Network in a Box that allows you to test wireless devices under life-like application environments -- using just one test device.

The E6719C consists of the following products: