Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

8490G Coaxial Fixed Attenuator, DC- 67 GHz

  • 8490G-040 40 dB attenuator
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Desempenho RF superior

  • Faixa de frequência: CC a 67 GHz
  • SWR máximo (exceto 40 dB): 1,15 a 26,5 GHz, 1,25 a 40 GHz e 1,45 a 67 GHz
  • SWR máximo (atenuador de 40 dB): 1,10 a 26,5 GHz, 1,15 a 40 GHz e 1,25 a 67 GHz

Manuseio de potência

  • Máxima potência de entrada RF: 1W (média)

Recursos

  • Conector: 1,85 mm

Descrição

Os atenuadores fixos coaxiais de precisão 8490G da Keysight maximizam sua faixa de frequência operacional até 67 GHz, proporcionando a melhor precisão de atenuação da indústria, em conjunto com baixo SWR e uma variedade de opções de atenuação para atender suas necessidades da aplicação. O atenuador está disponível em atenuações de 3, 6, 10, 20, 30 e 40 dB. O 8490G é testado sob varredura de frequência para garantir que ele atende suas especificações em todas as frequências.