Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

85320A Test Mixer Module

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

85320A Módulo para testes em misturadores.

  • 85320A-STD 2 - 26.5 GHz
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Broadband operating from 300 MHz to 3 GHz, 1 to 26.5 GHz
  • For 2 to 50 GHz, special option 85320A-H50 is required. Contact Keysight for pricing.
  • Operate in fundamental mode from 2 to 18 GHz for best sensitivity and lowest conversion loss
  • Diplexer combines LO input and IF output onto a single coaxial connector

Descrição

The Keysight 85320A test mixer modules are designed for use with the 85309B LO/IF distribution units to down convert microwave signals to IF signals.

Visit: Antenna Test and RF Subsystems home page