Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

PNA/PNA-L Series 4-Port Measurement Application (Option 550)

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Full 4-port error correction
  • Standard S-parameters across all 4-ports
  • Balanced S-parameter measurements
  • SE-Bal, Bal-Bal, SE-SE-Bal topologies
  • Mixed-mode, imbalance, and Common Mode Rejection Ratio (CMRR) parameters
  • Unratioed receiver measurements
  • Available on either PNA or PNA-L network analyzers
  • Note: requires PNA/PNA-L Option 014 or 225/425/525 and Windows XP OS on PNA and firmware revision 6.0 or higher

Descrição

Enables full, 4-port error correction and differential measurements up to 67 GHz on a 2-port PNA Series network analyzer. External test set required.