Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

E4980A 2 MHz Precision LCR Meter

  • E4980A-710 No Interface
  • E4980A-710 No Interface
  • E4980A-200 DCR measurement
  • E4980A-ABA U.S. - English localization
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Frequência

  • 20 Hz a 2 MHz, com resolução de 4 dígitos em qualquer faixa

Precisão básica

  • Precisão básica de 0,05% com repetibilidade de medição incomparável em impedâncias baixas e altas

Polarização CC

Mais recursos

  • Sinal de teste de 20 Vrms (opção 001)
  • Medições em alta velocidade: 5,6 ms
  • Varredura de lista com 201 pontos
  • Conectividade versátil ao PC (LAN, USB e GPIB)
     

Descrição

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

O medidor de LCR de precisão E4980A oferece a melhor combinação de precisão, velocidade e versatilidade para uma ampla gama de medições de componentes. Com medições rápidas e desempenho excepcional em faixas de impedância baixas e altas, o E4980A é uma ferramenta excelente para testes de componentes e materiais em P&D e linha de produção. As conectividades LAN, USB e GPIB aprimoram o design e a produtividade dos testes.

Assista ao vídeo demonstrativo do medidor de LCR de precisão E4980A

Visite o medidor de LCR de precisão E4980A para um preço menor com frequências 300 k/ 500 k/ 1 MHz