Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N9355B Limiter 0.01 - 18 GHz P1db of 10dBm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Low insertion loss < 1.75 dB
  • Very fast turn-on time < 100 ps
  • Limiting threshold 10 dBm, typical

Features

  • Bi-directional
  • High power protection up to 3 W(ave)
  • Integrated DC block.

Descrição

Protect Your Investment from Excess RF Power, DC Transients, and ESD

The N9355B power limiter provides the best broadband input power protection to sensitive RF and microwave instruments and components, like network analyzers, spectrum analyzers, and amplifiers, from excess RF power, DC transients and ESD. Minimize your measurement uncertainty and improve your measurement accuracy with the limiter’s superior RF performance.

The N9355B comes with a pair of high quality male and female Type-N connectors.