Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

8156A Optical Attenuator

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • 60dB attenuation with 0.001dB resolution, without ranging
  • 1200nm to 1650nm wavelength range
  • 60dB return loss
  • +23dBm maximum input power

Descrição

The Keysight 8156A optical attenuator is ideal for making measurements on fast telecommunication systems. It is employed in R&D and production and is suitable for both single-mode and 50m multi-mode application. A variety of options for different return loss performance, built-in monitor paths and overall accuracy make the 8156A easily adaptable to your measurement requirements.