Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

ALO-60018 386DX/DXL Analysis Probe

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Supports Intel 80386DX (40MHz) 132 pin PGA package
  • State and timing analysis supported
  • Inverse assembly software included
  • Provides display of instructions, I/O and DMA operations
  • Small compact design

Descrição

This probe provides a complete interface between a 80386DX processor and Keysight logic analyzers. The included software presents assembly level mnemonics as well as I/O and DMA transactions on the logic analyzer. Probing is accomplished with a 132 pin 'plug-through' board.No special cables or adapters are required. The logic analyzer cables plug directly into probe.

Supported Logic Analyzers: 1680A, 1680AD, 1681A, 1681AD, 1690A, 1690AD, 1691A, 1691AD, 169xxA frame with 2x 1674xA, 16751A, 16752A, 16751B, 16752B, or 1x 1691xA

Number of Channels Used: 85 (5 17-channel pods)

  • Supports Intel 80386DX (40MHz) 132 pin PGA package
  • State and timing analysis supported
  • Inverse assembly software included
  • Provides display of instructions, I/O and DMA operations
  • Small compact design