Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz 

    E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz

    • 67 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: Aerospace defense, R&D

  • no image available E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz 

    E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz

    • 44 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: R&D, manufacturing
    • Up to 80 MHz bandwidth with internal baseband generator, up to 2 GHz with external I/Q inputs
    • Real-time signal creation with Signal Studio software

Tecnologias e Mercados Relacionados